Квадратурные преобразователи с повышением частоты/передатчики

Квадратурные (I/Q) преобразователи с повышением частоты компании Analog Devices содержат квадратурный смеситель, усилитель высокой частоты, гибридный фазовращатель на 90° и буфер сигнала гетеродина, интегрированные в одном корпусе. Эти компоненты используются в схемах передатчиков для переноса сигналов промежуточной частоты (ПЧ) на желаемую радиочастоту (РЧ), смягчая, при этом, требования к фильтрации нежелательной боковой полосы.

Квадратурные преобразователи с повышением частоты/передатчики

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Freq Response LO
(min)
(Hz)
Freq Response LO
(max)
(Hz)
Freq Response IF
(min)
(Hz)
Freq Response IF
(max)
(Hz)
Conversion Gain
(dB)
OIP3
(typ)
(dBm)
Sideband Suppression
(typ)
(dBc)
LO Drive Nominal
(dBm)
VsIs - mA
1HMC6505A 5.6G 8.6G 2.5G 11.6G 0 3G 15 35 22 4 3.5 V 245
2ADMV1011 17.5G 23.8G 8G 12G 2G 4G 21 33 20 0--
3ADMV1009 12.7G 15.4G 9G 12.6G 2.8G 4G 21 35 20 0--
4HMC815B 21G 27G 10.5G 14.5G 0 3.75G 12 27 20 4 4.5 V 270
5HMC7585 81G 86G 13.4G 14.6G 0 2G 32 30 20 4--
6HMC7584 71G 76G 11.8G 12.7G 0 2G 34 31 20 4--
7HMC7912 21G 24G 8.5G 14G 0 3.5G 14 32 18 4 5 V 320
8HMC7911 17G 20G 7.1G 11.6G 0 3.5G 18 33 30 4 5 V 320
9ADRF6780 5.9G 23.6G 5.4G 14G 0.8G 3.5G 13 27 25 0 3.3 V, 5 V 160, 400
10HMC8119 81G 86G 11.83G 14.33G 0 10G 10- 22 2 1.5 V, 4 V 175, 80
11HMC8118 71G 76G 11.83G 14.33G 0 10G 11- 22 2 1.5 V, 4 V 175, 80
12HMC6787A 37G 40G 16.5G 22G 0 4G 10 26 17 4 3 V 350
13HMC6146B 40G 44G 18G 22G 0 4G 11 28 18 4 3 V 350