Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion gain: 10 dB typical
  • Image rejection: 30 dBc typical
  • Noise figure: 6 dB typical
  • Input power for 1 dB compression (P1dB): −10 dBm typical
  • Input third-order intercept (IP3): −2 dBm typical
  • Input second-order intercept (IP2): 25 dBm typical
  • 6× LO leakage at RFIN: −40 dBm typical
  • Radio frequency (RF) return loss: 10 dB typical
  • Local oscillator (LO) return loss: 20 dB typical
  • Die size: 3.599 mm × 2.199 mm × 0.05 mm

Подробнее о продукте

The HMC7587 is an integrated, E-band gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), in-phase/quadrature (I/Q) downconverter chip that operates from 81 GHz to 86 GHz. The HMC7587 provides a small signal con-version gain of 10 dB with 30 dBc of sideband rejection across the frequency band. The device uses a low noise amplifier followed by an image rejection mixer that is driven by a 6× multiplier.

The image rejection mixer eliminates the need for a filter following the low noise amplifier. Differential I and Q mixer outputs are provided for direct conversion applications. Alternatively, the outputs can be combined using an external 90° hybrid and two external 180° hybrids to allow for single-sideband applications. All data includes the effect of a 3 mm wide ribbon wedge bond on the RF port, and a 1 mm gold wire wedge bond on the intermediate frequency (IF) ports.

Applications 

  • E-band communication systems 
  • High capacity wireless backhauls 
  • Test and measurement 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC7587 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь