Квадратурные демодуляторы с интегрированным гетеродином

Квадратурные модуляторы и демодуляторы компании Analog Devices работают на частотах вплоть до диапазона СВЧ и обладают сочетанием высоких характеристик, широкого диапазона рабочих частот, а также обширных возможностей конфигурирования.

I/Q Demodulators with Integrated LO

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
PN Closed-Loop at 10kHz Offset
(typ)
(dBc/Hz)
PN Closed-Loop at 1 MHz offset
(typ)
(dBc/Hz)
Amplitude Error
(dB)
Phase Error
(typ)
(Deg)
NF
(typ)
(dB)
IP1dB
(typ)
(dBm)
IIP3
(typ)
(dBm)
Freq BB 3 dB BW
(typ)
(Hz)
VsIs - mAUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADRF6821 450M 2.8G -97 -138-- 15-- 1G 3.3- $15.58
2ADRF6820 695M 2.7G -94.7 -141.5 0.1 0.5 20 14.5 37 1.4G 3.3, 5 310, 83 $12.98
3ADRF6807 700M 1.05G -107 -137 0.1 0.5 13.1 12.8 26.7 170M 3, 5 227, 86 $9.98
4ADRF6801Reference Circuit Available 750M 1.15G -88.3 -138.6 0.05 0.3 14.3 12.5 25 275M 5 262 $9.98
5ADRF6850 100M 1G -98 -136 0.1 0.5 11 12 22.5 300M 3 350 $9.98
6ADRF6806 50M 525M-- 0.1 0.5 12.2 12.2 28.5 170M 3, 5 270, 86 $9.98