РЧ смесители с интегрированным гетеродином

Линейка РЧ смесителей/перемножителей компании Analog Devices включает в себя активные и пассивные, узкополосные и широкополосные продукты. Эти компоненты предоставляют высокое качество и широкие возможности конфигурирования, помогающие разработчикам добиться получения заданных проектных характеристик, сократить время проектирования и оптимизировать издержки. Благодаря передовым показателям быстродействия, динамического диапазона, коэффициента шума при воздействии блокирующего сигнала, SFDR и защиты от напряжения электростатического разряда РЧ смесители/перемножители компании Analog Devices помогают поднять планку при проектировании РЧ систем.

РЧ смесители с интегрированным гетеродином

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Freq Response LO
(min)
(Hz)
Freq Response LO
(max)
(Hz)
Freq Response IF
(min)
(Hz)
Freq Response IF
(max)
(Hz)
Conversion Gain
(dB)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
Phase Noise @ 1M
(dBc/Hz)
IIP3
(typ)
(dBm)
NF
(typ)
(dB)
VsIs - mA
1HMC1190A 700M 3.8G 50M 4G 50M 350M 8.9 -118 -139 27 9 3.3 V, 5 V-
2ADRF6614 700M 3G 250M 2.85G 40M 500M 9-- 30 11.3 3.6 V, 5 V 260
3ADRF6658 690M 3.8G 690M 4.1G 10M 520M 26.5-- 29 13 3.3 V Selectable 260 to 440
4ADRF6612 700M 3G 200M 2.7G 40M 500M 9 -80 -138 28 10.7 3.6 V, 5 V 260
5ADRF6620 700M 2.7G 350M 2.85G 0 500M -3 -110 -132 40 17--
6ADRF6604 1.2G 3.6G 2.5G 2.9G 0 500M -1 -87 -126 27 14 5 V 135 to 276
7ADRF6655 100M 2.5G 1.05G 2.3G 10M 2.2G 0 -83 -136 29 12 5 V 260 to 285
8ADRF6603 1.1G 3.2G 2.1G 2.6G 0 500M -1 -88 -128 29.3 13 5 V 235 to 261
9ADRF6601 300M 2.5G 750M 1.16G 0 500M 0 -99 -135 30.9 12 5 V 253 to 281
10ADRF6602 1G 3.1G 1.55G 2.15G 0 500M 0 -92 -128 29.5 12 5 V 235 to 263
11ADL5365 1.2G 2.5G 1.23G 2.47G 0 450M -7.3-- 36 8.3--