Фазочастотные детекторы

Фазочастотные детекторы компании Analog Devices обеспечивают высокие технические характеристики и крайне низкий фазовый шум при недорогом, компактном корпусе. Наши компоненты способны дать существенное улучшение времени синхронизации частот, а также содержат автоматические и конфигурируемые индикаторы входа в синхронизм.

Области применения:

• Радиорелейные линии
• Спутниковая связь
• Военная техника
• Генерация тактовых сигналов SONET
Таблица выбора продукта

Фазочастотные детекторы

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Primary FunctionInput Frequency
(min)
(Hz)
Input Frequency
(max)
(Hz)
Input Power
(min)
(dBm)
Input Power
(max)
(dBm)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
VsIs - mAPrice (100-499)
($ US)
1HMC3716 Phase Frequency Detectors 10M 1.3G -10 5 -153 5 V 115 $29.84 (HMC3716LP4E)
2HMC984 Phase Frequency Detectors 0 350M 3 12- 3, 5 V 27, 97 $10.90 (HMC984LP4E)
3HMC439 Phase Frequency Detectors 10M 1.3G -10 10 -153 5 V 96 $29.84 (HMC439QS16GE)