Цифровые синтезаторы сигналов (DDS) и модуляторы

Компания Analog Devices является лидером в производстве ИМС полнофункциональных синтезаторов прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), обладающих разнообразными дополнительными функциями (интегрированные компараторы, ОЗУ, схемы ФАПЧ, смесители и регистры), что делает их идеальным решением для построения синтезатора сетки частот с быстрой перестройкой в различных системах, от систем связи до испытательного оборудования и радиолокационных систем.
Таблица выбора продукта

Direct Digital Synthesis & Modulators

Direct Digital Synthesis

Part#Device Primary FunctionNumber of ChannelsClock Input FreqRef Clock (min)Ref Clock (max)Ref Clock Multiplier RangeTuning Word WidthDAC ResolutionConfig/Programming InterfaceSingle Supply OperationVsupply Positive (min)Vsupply Positive (max)Power Dissipation (typ)Iout (max)
AD9102 DDS Waveform Generator 1 180 MHz - - No 24 14 Serial Yes 1.7 3.6 96.5 mW 8 mA
AD9106 DDS Waveform Generator 1 80 MHz - - No 24 12 Serial Yes 1.7 3.6 315 mW 8 mA
AD9915 DDS 1 2.5 GHz 500 MHz 2.5 GHz Internal PLL 32 12 Parallel, Serial- 3.1 3.5 2.2 W 20.48 mA
AD9914 DDS 1 3.5 GHz 500 MHz 3.5 GHz Internal PLL 32 12 Parallel, Serial- 3.1 5 2.4 W 20.48 mA
AD9838 DDS Waveform Generator 1 16 MHz - - Yes 28 10 Serial Yes 2.3 5.5 11 mW 3 mA
AD9837 DDS Waveform Generator 1 16 MHz - - Yes 28 10 Serial Yes 2.3 5.5 - 3 mA
AD9913Reference Circuit Available DDS 1 250 MHz 1 MHz 250 MHz 1 to 64 32 10 Parallel, Serial- 1.8 1.8 - 4.6 mA
AD9912Reference Circuit Available DDS 1 1 GHz 6 MHz 250 MHz 4 to 132 48 14 Serial- 1.8 1.8 637 mW 30 mA
AD9957 Quadrature Dig Upconverter 1 1 GHz 60 MHz 3.2 GHz 12 to 127 32 14 Serial- 1.8 1.8 1.4 W 30 mA
AD9910Reference Circuit Available DDS 1 1 GHz 60 MHz 1 GHz 12 to 127 32 14 Serial- 1.8 3.5 715 mW 30 mA
AD9911Reference Circuit Available DDS 1 500 MHz 1 MHz 10 MHz 4 to 20 32 10 Serial- 1.8 1.8 241 mW 10 mA
AD5932 DDS Waveform Generator 1 50 MHz - - Yes 24 10 Serial Yes 2.3 5.5 40 mW 3.1 mA
AD5930 DDS Waveform Generator 1 50 MHz 1 MHz - No 24 10 Serial- 2.3 5.5 - 3 mA
AD9958Reference Circuit Available DDS 2 500 MHz 1 MHz 10 MHz 4 to 20 32 10 Serial- 1.8 1.8 350 mW 10 mA
AD5933Reference Circuit Available Impedence Calculator-DDS core 1 16.776 MHz - -- 27 12 Serial- 2.7 5.5 - -
AD9959Reference Circuit Available DDS 4 500 MHz 1 MHz 10 MHz 4 to 20 32 10 Serial- 1.8 1.8 580 mW 10 mA
AD5934Reference Circuit Available Impedence Calculator-DDS core 1 16.776 MHz - - None 24 12 Serial- 2.7 5.5 - -
AD9956 DDS 1 400 MHz 1 MHz 1 MHz No 48 14 Serial Yes 1.8 1.8 400 mW 15 mA
AD9953 DDS 1 400 MHz 1 MHz 20 MHz 4 to 20 32 14 Serial Yes 1.8 1.8 162 mW 15 mA
AD9952 DDS 1 400 MHz 1 MHz 20 MHz 4 to 20 32 14 Serial Yes 1.8 1.8 162 mW 15 mA
AD9951 DDS 1 400 MHz 1 MHz 20 MHz 4 to 20 32 14 Serial Yes 1.8 1.8 162 mW 15 mA
AD9859 DDS 1 400 MHz 1 MHz 20 MHz 4 to 20 32 10 Serial Yes 1.8 1.8 162 mW 15 mA
AD9954Reference Circuit Available DDS 1 400 MHz 1 MHz 20 MHz 4 to 20 32 14 Serial Yes 1.8 1.8 162 mW 15 mA
AD9858Reference Circuit Available DDS 1 1 GHz 10 MHz - Yes 32 10 Parallel, Serial Yes 3.1 5.25 2 W 40 mA
AD9834Reference Circuit Available DDS 1 75 MHz 1 MHz - No 28 10 Serial Yes 2.3 5.5 40 mW 3 mA
AD9833 DDS Waveform Generator 1 25 MHz 1 MHz - No 28 10 Serial Yes 2.3 5.5 27.5 mW 3 mA
AD9857 Quadrature Dig Upconverter 1 200 MHz 1 MHz 5 MHz 4 to 20 32 14 Serial Yes 3.1 3.5 2 W 20 mA
AD9854 DDS 2 300 MHz 10 kHz 5 MHz 4 to 20 48 12 Parallel, Serial Yes 3.1 3.5 3.5 W 20 mA
AD9852 DDS 1 300 MHz 10 kHz 5 MHz 4 to 20 48 12 Parallel, Serial Yes 3.1 3.5 2.7 W 20 mA
AD9856 Quadrature Dig Upconverter 1 200 MHz 5 MHz 5 MHz 4 to 20 32 12 Serial Yes 2.85 3.15 1.6 W 20 mA
AD9851 DDS 1 180 MHz 1 MHz 5 MHz 6 32 10 Parallel, Serial Yes 2.7 5.25 555 mW 20 mA
AD9835 DDS 1 50 MHz 1 MHz - No 32 10 Serial Yes 4.75 5.25 200 mW 4 mA
AD9832 DDS 1 25 MHz 1 MHz - No 32 10 Serial Yes 3.3 5.5 120 mW 4 mA
AD9831 DDS 1 25 MHz 1 MHz - No 32 10 Parallel Yes 3.3 5 120 mW 4 mA
AD9850 DDS 1 125 MHz 1 MHz - No 32 10 Parallel, Serial Yes 3.3 5 380 mW 20 mA
AD9830 DDS 1 50 MHz 1 MHz - No 32 10 Parallel Yes 4.75 5.25 300 mW 20 mA