Аттенюаторы с цифровым управлением

Компания Analog Devices предлагает широкий спектр широкополосных аттенюаторов с цифровым управлением, которые выпускаются в недорогих безвыводных корпусах для поверхностного монтажа. Наши цифровые аттенюаторы обладают великолепными коэффициентами подавления и поддерживают использование внешних конденсаторов по переменному току для работы на низких частотах, что делает их идеальными для широкого спектра РЧ и ПЧ систем.

Области применения

• Инфраструктура систем сотовой связи/3G
• Терминалы VSAT и радиосистемы диапазона СВЧ
• Датчики и испытательное оборудование
• Приемники кабельного и спутникового телевидения
• Оборудование телекоммуникационных сетей
• WiMAX, WiBN и сети фиксированной беспроводной связи
• GSM, W-CDMA и TD-SCDMA
• Широкополосные и оптоволоконные системы передачи данных

Таблица выбора продукта

Аттенюаторы с цифровым управлением

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Attenuation Range
(typ)
(dB)
Control Step Size
(dB)
IIP3
(typ)
(dBm)
InterfaceInput Power
(max)
(dBm)
Control Bits
1HMC8073 600M 3G 2.2 31.5 0.5 52 Serial, TTL/CMOS Compatible 30 6
2ADRF5730 100M 40G 2.1 31.5 0.5 50 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 27 6
3ADRF5720 9k 40G 2.1 31.5 0.5 50 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 27 6
4HMC425A 2.2G 8G 3.5 31 0.5 45 Parallel, Positive Voltage 27 6
5HMC291S 700M 4G 0.9 12 4 54 Parallel, Positive Voltage 28 2
6HMC1019A 100M 30G 4 15 0.5 45 Serial, TTL/CMOS Compatible 27 5
7HMC1018A 100M 30G 5.5 31 1 42 Serial, TTL/CMOS Compatible 25 5
8HMC941ALP4E 100M 33G 4- 0.5 45 Parallel, TTL/CMOS Compatible 27 5
9HMC941A-Die 0.1G 30G 4.3- 0.5 45-- 5
10HMC939ALP4E 0.1G 33G 5.5- 1 40 Parallel, TTL/CMOS Compatible 25 5
11HMC939A-Die 0.1G 40G-- 1 43-- 5
12HMC1119 100M 6G 1.5 32.2 0.25 54 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 24 7
13HMC629A 0 10G 2.5 42 3 55 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 28 4
14HMC470A 0 3G 1.7 31 1 48 Parallel, TTL/CMOS Compatible 27 5
15HMC802A 0 10G 1.5 18.5 20 55 Parallel, TTL/CMOS Compatible 29.3 1
16HMC539A 0 4G 1 7.75 0.25 50 Parallel, TTL/CMOS Compatible 29 5
17HMC273A 700M 3.7G 2.8 31 1 48 Parallel, Positive Voltage 30 5
18HMC1122 100M 6G 1.2 31.7 0.5 55 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 24 6
19HMC305S 400M 7G 1.4 15.7 0.5 52 Serial, TTL/CMOS Compatible 27 5
20HMC540S 100M 8G 0.8 15 1 54 Parallel, TTL/CMOS Compatible 27 4
21HMC306A 700M 3.8G 1.5 15.5 0.5 52 Parallel, Positive Voltage 27 5
22HMC792A 0 6G 1.8 15.7 0.25 53 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 29 6
23HMC1095 0 3G 1.3 31.5 0.5 57 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 28 6
24HMC468A 0 6G 0.7 7 1 55 Parallel, TTL/CMOS Compatible 30 3
25HMC624A 0 6G 2.2 31.5 0.5 55 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 28 6
26HMC542B 0 4G 1.7 31.5 0.5 50 Serial, TTL/CMOS Compatible 28 6
27HMC472A 0 3.8G 1.7 31.5 0.5 54 Parallel, TTL/CMOS Compatible 28 6
28HMC759 10M 300M 3.3 31.7 0.25 40 Serial, TTL/CMOS Compatible 20 7
29HMC424ALP3E 0 13G 3.3- 0.5 45 Negative Voltage, Parallel 25 6
30HMC424ALH5 0 13G 3.3 31 0.5 40- 25-
31HMC424AG16 0 3G 3 31.5 0.5 46---
32HMC424A-Die 0 13G-- 0.5 42-- 6