ADP2371

Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор с малым потребляемым током и функцией быстрого разряда, частота коммутации 1.2 МГц/600 кГц, выходной ток 800 мА

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADP2370/ADP2371 - это обладающие малым потребляемым током, высоким КПД и выходным током до 800 мА понижающие импульсные преобразователи постоянного напряжения в небольшом 8-выводном корпусе LFCSP (QFN), имеющем габариты 3 мм × 3 мм. Для построения на их основе полнофункционального решения необходимо всего три миниатюрных внешних компонента.

В стабилизаторе применяется патентованная быстродействующая схема управления током при помощи сигнала ШИМ с постоянной частотой, которая обеспечивает превосходную стабильность и отличный переходный отклик. Благодаря интеграции синхронного выпрямителя с высоким КПД необходимости в использовании внешнего выпрямителя при работе с данным компонентом нет.

Для поддержания максимального срока службы батарей в портативных устройствах ADP2370/ADP2371 имеют энергосберегающий режим с переменной частотой, который обеспечивает уменьшение частоты коммутации в условиях малой нагрузки. Диапазон входных напряжений ADP2370/ADP2371 составляет от 3.2 В до 15 В, что позволяет работать с многоэлементными щелочными и никель-металл-гидридными (NiMH) батареями, литиевыми элементами и другими стандартными источниками питания.

ADP2370/ADP2371 имеют несколько вариантов задания рабочей частоты. Компоненты поддерживают синхронизацию с внешним тактовым сигналом, имеющим частоту в диапазоне от 600 кГц до 1.2 МГц, а также работу с внутренне формируемым сигналом частотой 600 кГц или 1.2 МГц, выбираемой при помощи вывода FSEL. В ситуациях, когда уровень шума в системе более важен, чем КПД, ADP2370/ ADP2371 можно переключить в режим принудительной ШИМ (FPWM).

Компоненты имеют выходной сигнал "питание в норме", сигнализирующий о том, что выходное напряжение падает ниже 92% от своего номинального значения.

ADP2371 практически идентичен компоненту ADP2370, но содержит дополнительный коммутируемый резистор для реализации функции быстрого разряда выходного напряжения (quick output discharge, QOD), которая обеспечивает автоматический разряд выходного напряжения при отключении компонента.

В целях минимизации количества внешних компонентов и повышения КПД оба продукта содержат внутренний ключ цепи питания и синхронный выпрямитель. ADP2370/ADP2371 также имеют функцию внутреннего мягкого запуска и внутреннюю компенсацию, упрощающие их применение.

В режиме отключения, управляемом логическим сигналом, входная цепь отключается от выходной, и стабилизатор потребляет ток менее 1.2 мкА от источника входного напряжения. К другим ключевым особенностям компонентов относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи и функция мягкого запуска для предотвращения перегрузки по току на входе при включении. Схемы защиты от короткого замыкания и отключения при перегрузке предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях.

Для работы с ADP2370/ADP2371 достаточно одного конденсатора типоразмера 0805, одного конденсатора типоразмера 1206 и одной катушки индуктивности с габаритами 4 мм × 4 мм. Такое полнофункциональное решение занимает площадь всего примерно 53 мм2, удовлетворяя требованиям самых разнообразных портативных устройств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Автоматические считыватели показаний счетчиков
  • Кассовые и платежные терминалы
  • Медицинские приборы
  • Планшетные компьютеры с дисплеями среднего формата

Статус продукта

recommend Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты

(1)

X +

EVAL-ADP2370/71

Подробнее о продукте

The ADP2371 is identical to the ADP2370 except for a quick output discharge feature. Therefore, the evaluation board can be used for both products. However, the RedyKit only contains ADP2370 chips. Use the sample ordering process to get ADP2371 chips if that is what your design requires.

This product has individual evaluations boards at specific voltages or with specific features as well as the RedyKit™. The RedyKit simplifies product evaluation by providing two assembled and tested evaluation boards, plus a full set of product (voltage) options for an IC regulator. All the IC options come sorted and stored in the kit with the Analog Devices part number clearly printed on each antistatic zip-top bag.

 

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

Инструменты и симуляторы

X +

Инструменты проектирования

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.