Преобразователи напряжения на переключающихся конденсаторах

Схемы накачки заряда используются для преобразования низкого входного напряжения в более высокое выходное напряжение с использованием конденсаторов в качестве элементов, запасающих энергию. Они позволяют формировать из входного напряжения 5 В выходное напряжение 10 В, или даже 15 В. Возможность генерации напряжений большего уровня критически важна для таких низковольтных систем, как ноутбуки, дисплейные панели и кабели для мобильных телефонов.

Switched Capacitor Converters

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
# OutputsVout PresetsIout
(max)
(A)
Freq, switching Pre-setUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM8832---- 5m--
2ADP3605 3 6 1 -3V/Adj 120m 250 kHz-
3ADM8829Reference Circuit Available 1.5 5.5 1 -Vin 25m 120 kHz $0.84
4ADM8828 1.5 5.5 1 -Vin 25m 120 kHz $0.84
5ADM8660 1.5 7 1 -Vin 100m 120 kHz, 25 kHz $2.11
6ADM660 1.5 7- -Vin, 2*Vin 100m 120 kHz, 25 kHz $2.00