Стабилизаторы с многоканальным выходом

Компания Analog Devices предлагает полнофункциональные решения для подсистем питания, специализированные под конкретные приложения. Эти ИМС с высокой степенью интеграции совмещают в себе такие функции как повышающие, понижающие или повышаююще/понижающие импульсные стабилизаторы с высоким КПД, устройства зарядки батарей, автономное управление подсветкой, малошумящие LDO стабилизаторы и часы реального времени. Для реализации таких возможностей как динамическое масштабирование напряжения, мониторинг и управление последовательностью включения/отключения питания компоненты имеют интерфейс управления I2C. Благодаря комбинации функций в соответствии с требованиями конкретного приложения эти продвинутые модули управления питанием сокращают стоимость системы и минимизируют необходимую площадь печатной платы, обеспечивая при этом повышенный КПД преобразования и освобождая системный процессор от выполнения таких действий, например, как управление подсветкой.

Multi-Output Regulators

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## OutputsDevice TopologyVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vout Adj.
(min)
(V)
Vout Adjustable
(max)
(V)
Iout
(max)
(A)
Freq, Switching
(max)
(Hz)
Freq, Switching
(min)
(Hz)
Special FeaturesUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADP5014 4 Buck 2.75 6 500m 5.4 4 2.5M 500k Enable, Parallel Operation, Power Good, Start-up Sequence Control, Synchronous $2.99
2ADP5003 2 Buck 4.2 15 600m 5 3 2.5M 300k Dynamic Voltage Scaling $2.49
3ADP5310 3 Buck 2.7 15 0.8 15 800m 1.2M 400k- $1.99
4ADP5070 2 Boost, Inverting Boost, SEPIC 2.85 15 -39 39 1 2.56M 1.13M Adjustable Soft Start, Enable, Slew Rate Control, Start-up Sequence Control $2.19
5ADP5054 4 Buck 4.5 15.5-- 6 2M 250k Enable, Parallel Operation, Power Good, Synchronous $4.29
6ADP5135 3 Buck 3 5.5 0.8 3.8 1.8 3.5M 2.5M Enable, Power Good, Synchronous $2.49
7ADP5071 2 Boost, Inverting Boost, SEPIC 2.85 15 -39 39 2 2.56M 1.13M Adjustable Soft Start, Enable, Slew Rate Control, Start-up Sequence Control $2.39
8ADP2230 2 Buck 2.3 6.5 0.8 6- 2.3M 1.6M Enable, Synchronous $1.53
9ADP5133 2 Buck 2.3 5.5 0.8 3.8 800m 3.5M 2.5M Enable, Synchronous $1.29
10ADP2311 2- 4.5 18 0.6 18 1 350k 250k Enable, Power-on reset with delay timer, Synchronous, Watchdog refresh input $2.38
11ADP5053 4 Buck 4.5 15 0.8 13.5 4 1.4M 250k Enable, Parallel Operation, Power Good, Synchronous, Watchdog refresh input $3.79
12ADP5051 4 Buck 4.5 15 0.8 13.5 4 1.4M 250k Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C, Parallel Operation, Power Good, Synchronous, Watchdog refresh input $4.59
13ADP5134 4 Buck 2.5 5.5- 3.8 1.2-- Enable, Synchronous $2.09
14ADP5052 5 Buck 4.5 15 0.8 13.5 4 1.4M 250k Enable, Power Good $3.59
15ADP5050 5 Buck 4.5 15 0.8 13.5 4 1.4M 250k Enable, Power Good $4.39
16ADP2325 2 Buck 4.5 20 600m 16 5 1.2M 250k Adjustable Soft Start, Enable, Parallel Operation, Power Good, Synchronous $2.71
17ADP5041 3 Buck 2.3 5.5 0.8 3.8 1.2-- Enable, Synchronous $1.79
18ADP5040 3 Buck 2.3 5.5 0.8 3.8 1.2-- Enable, Synchronous $1.39
19ADP5037 4 Buck 2.3 5.5 0.8 3.8--- Enable, Synchronous $1.69
20ADP5024 3 Buck 2.3 5.5 0.8 3.8 1.2-- Enable, Synchronous $1.79
21ADP5023 3 Buck 2.3 5.5 0.8 3.8--- Enable, Synchronous $1.59
22ADP5034 4 Buck 2.3 5.5 0.8 3.8 1.2-- Enable, Synchronous $1.99
23ADP5033 4 Buck 2.3 5.5- 3.8--- Enable, Synchronous $1.90
24ADP2323 2 Buck 4.5 20 600m 16 3 1.2M 250k Adjustable Soft Start, Enable, Parallel Operation, Power Good, Synchronous $2.26
25ADP5043 2 Buck 2.3 5.5-- 800- 3M Enable $1.79
26ADP5042 3 Buck 2.3 5.5--- 3M 3M Enable, Synchronous $1.99
27ADP2116 2 Buck 2.75 5.5 0.6 3.3- 1.2M 300k Adjustable Soft Start, Configurable to Single Output, Enable, Power Good, Synchronous $2.50
28ADP5022 3 Buck 2.4 5.5-- 0.6- 3M- $1.23
29ADP2114Reference Circuit Available 2 Buck 2.75 5.5 -0.6 3.3 4 1.2M 300k Adjustable Soft Start, Configurable to Single Output, Enable, Power Good, Synchronous $1.94
30ADP5020 3 Buck 2.4 5.5-- 600- 3M Enable $1.23
31ADP5025 9------- 2.5M--