ADM824

Схема супервизора со сторожевым таймером и ручным сбросом в 5-выводных корпусах SC70 и SOT-23

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADM823/ADM824/ADM825 - это схемы супервизоров, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостности исполнения кода в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса. Эти три компонента обладают различными комбинациями входа сторожевого таймера, входа ручного сброса и типа выходного каскада, как показано в таблице 1 технического описания.

Компоненты выпускаются в семи вариантах с различными пороговыми напряжениями сброса в диапазоне от 2.19 В до 4.63 В. Длительности периодов таймаута сброса и сторожевого таймера фиксированы и составляют 140 мс (мин.) и 1.6 с (тип.), соответственно.

ADM823/ADM824/ADM825 выпускаются в 5-выводных корпусах SC70 и SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 5 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих, портативных устройствах.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Портативное оборудование

Статус продукта

icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+
Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь