ADM8698

Супервизор микропроцессора с пороговым напряжением 4.65 В, малым потребляемым током и активным низким выходным сигналом сброса. Замещение ADM698

Manufactured by:

Подробнее о продукте

Схемы супервизоров ADM8698/ADM8699 обеспечивают функции контроля напряжения питания и сторожевого таймера в микропроцессорных системах.

ADM8698 осуществляет контроль напряжения питания VCC = 5 В и формирует импульс сброса (RESET) при включении питания, отключении питания, а также в условиях “просадки” напряжения. Выходной сигнал RESET гарантированно имеет достоверный (логический низкий) уровень при VCC от 1 В.

ADM8699 имеет схему контроля питания, идентичную ADM8698, а также дополнительный вход сторожевого таймера для контроля активности микропроцессора. Выходной сигнал RESET принудительно устанавливается в состояние низкого логического уровня, если состояние сигнала на входе сторожевого таймера не изменяется в течение периода таймаута, равного 1 секунде.

Оба компонента выпускаются в 8-выводных пластиковых корпусах DIP/SOIC и 16-выводном корпусе SOIC. Версия в 16-выводном корпусе SOIC содержит дополнительный выход RESET (без инверсии) и выход сторожевого таймера WDO (только в ADM8699).

Статус продукта

icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+
Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »