ADM809

Супервизор микропроцессора с двухтактным выходным каскадом в 3-выводных корпусах SOT-23 и SC70, активный низкий выходной сигнал

Manufactured by:

Подробнее о продукте

Схема супервизора ADM809 осуществляет контроль напряжения питания в микропроцессорных системах. Компонент формирует сигнал сброса при включении питания, отключении питания и “просадке” напряжения. При включении питания внутренний таймер удерживает активный уровень сигнал сброса в течение 240 мс. Благодаря этому микропроцессор остается в состоянии сброса, пока рабочие условия не стабилизируются. Выходной сигнал сброса гарантированно имеет достоверный уровень при VCC от 1 В. ADM809 формирует сигнал сброса активного низкого уровня и имеет двухтактный выходной каскад.

Компонент доступен в семи вариантах с различными пороговыми напряжениями. Благодаря особой архитектуре компаратор сигнала сброса устойчив к коротким импульсным помехам в цепи VCC.

ADM809 выпускается в 3-выводных корпусах SOT-23 и SC70 и потребляет ток всего 17 мкА, что позволяет применять его в малопотребляющем портативном оборудовании.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Автомобильные системы

Статус продукта

checked Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

ПО и системные требования

X+

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

ADM809 Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь