ADM6825

Низковольтные супервизоры со сторожевым таймером и ручным сбросом в 5-выводном корпусе SOT-23

Manufactured by:

Модели для замены

Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

Подробнее о продукте

ADM6823/ADM6824/ADM6825 - это схемы супервизоров, которые осуществляют контроль уровней напряжений питания и целостности исполнения кода в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса. Компоненты обладают различными комбинациями входа сторожевого таймера, входа ручного сброса и конфигурации выходного каскада, как показано в таблице 1 технического описания.

Каждый из компонентов выпускается в девяти вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса в диапазоне от 1.58 В до 4.63 В. Периоды таймаута сброса и сторожевого таймера фиксированы и составляют 140 мс (мин.) и 1.6 с (тип.), соответственно.

ADM6823/ADM6824/ADM6825 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 7 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.

Области применения
    • Микропроцессорные системы
    • Компьютеры
    • Контроллеры
    • Интеллектуальные измерительные приборы
    • Портативное оборудование