ADM6348

Крайне малопотребляющая схема сброса микропроцессора в 3-выводном корпусе SOT-23, выход с открытым стоком (активный низкий уровень), потребляемый ток 1 мкА

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348 - это обладающие крайне низким энергопотреблением супервизоры микропроцессоров, которые могут применяться для контроля напряжения питания в микропроцессорных и телекоммуникационных системах. Крайне низкий потребляемый ток делает эти компоненты идеальным выбором для малопотребляющего портативного оборудования.

Компоненты формируют сигнал сброса при включении, отключении и просадке напряжения питания. При включении питания внутренний таймер удерживает сигнал RESET в активном состоянии, по меньшей мере, в течение 100 мс, чтобы микропроцессор оставался в состоянии сброса, пока рабочие условия не стабилизируются.

ADM6326 и ADM6346 имеют двухтактный выход сброса с активным низким выходным сигналом. ADM6328 и ADM6348 имеют выход сброса с открытым стоком и активным низким выходным сигналом, который требует применения внешнего подтягивающего резистора. Выходной сигнал сброса сохраняет достоверное значение при напряжениях VCC от 1 В. Компаратор сброса обеспечивает устойчивость к коротким импульсным помехам в цепи VCC.

Компоненты доступны в 24 вариантах с пороговыми напряжениями сброса от 2.2 В до 4.63 В, что позволяет применять их для контроля самых разных уровней напряжения питания (см. Раздел Ordering Guide технического описания). Они выпускаются в трехвыводном корпусе SOT-23 и работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы связи
  • Микропроцессорные системы
  • Настольные компьютеры и ноутбуки
  • Портативное оборудование
 

Статус продукта

recommend Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

X +

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

ADM6348 Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »