ADM1817

Супервизор микропроцессора в корпусе SOT-23 с активным высоким двухтактным выходом

Manufactured by:

Подробнее о продукте

Компоненты серии микросхем для контроля питания ADM181x могут быть использованы в любом приложении, где требуется выполнение сброса электронной системы, когда напряжение становится выше или ниже предустановленного значения.

Благодаря интеграции функции “задержки сброса” компоненты серии ADM181x обеспечивают безопасный запуск электронных систем. Перед инициализацией системы напряжение питания должно стабилизироваться.

Компоненты серии ADM181x обеспечивают типичную задержку 150 мс для стабилизации напряжения питания перед сбросом системы и началом инициализации.

Компоненты серии микросхем для формирования сброса микропроцессоров ADM181x доступны в недорогих, компактных корпусах SOT-23.

Статус продукта

icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

ADM1817 Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »