ADM8693

µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog Feature, Power Fail Warning, 4.4V Threshold Voltage, 100mA Output Current. Upgrade for ADM693 with Reduced Power Consumption and Faster Gating of Chip Enable Signals

Manufactured by:

Подробнее о продукте

The ADM8690–ADM8695 family of supervisory circuits offers complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include mP reset, backup battery switchover, watchdog timer, CMOS RAM write protection and power failure warning. The complete family provides a variety of configurations to satisfy most microprocessor system requirements.

The ADM8690, ADM8692 and ADM8694 are available in 8-pin DIP packages and provide:

  1. Power-on reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The RESET output remains operational with VCC as low as 1 V.
  2. Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS microprocessor or other low power logic.
  3. A reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within a specified time.
  4. A 1.3 V threshold detector for power fail warning, low battery detection or to monitor a power supply other than +5 V.

The ADM8691, ADM8693 and ADM8695 are available in 16-pin DIP and small outline packages (including TSSOP) and provide three additional functions:

  1. Write protection of CMOS RAM or EEPROM.
  2. Adjustable reset and watchdog timeout periods.
  3. Separate watchdog timeout, backup battery switchover, and low VCC status outputs.

Статус продукта

icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

ADM8693 Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »