Управление питанием и мониторинг питания

Компания Analog Devices предлагает широкую линейку решений для мониторинга и управления последовательностью включения/отключения питания. Она включает в себя как аналоговые решения, так и решения с цифровым программированием, которые способны удовлетворить потребности вашей системы питания. Аналоговые компоненты управления последовательностью включения/отключения питания представляют собой недорогие решения для систем питания с относительно простыми требованиями, в то время как компоненты с цифровым управлением позволяют осуществлять мониторинг и управление большим количеством линий напряжения питания, поддерживают внутрисхемное программирование и предназначены для более сложных систем питания.
Группы продукции Таблица выбора продукта

All Sequencers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Sequencing TypeInterfaceSupplies MonitoredVs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Programmable Output DriversCascadabilityMonitoring Accuracy
(typ)
(%)
UV and OV Detection
1ADM1260 Up and Down Digital 10 3 16 10 Dedicated Digital Bus 1-
2ADM1169 Programmable State machine Digital 8 3 14.4 8 Ping-Pong 1 OV, UV
3ADM1168 Programmable State machine Digital 8 3 14.4 8 Ping-Pong 1 OV, UV
4ADM1166 Programmable State machine Digital 12 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
5ADM1186 Up and Down Analog 4 2.7 5.5 4-- UV
6ADM1185 Up Analog 4 2.7 5.5 4-- UV
7ADM6820 Up Analog 2 2.95 5.5 1-- UV
8ADM6819 Up Analog 2 2.95 5.5 1-- UV
9ADM1069 Programmable State machine Digital 8 3 14.4 8 Ping-Pong 1 OV, UV
10ADM1063 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
11ADM1062 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
12ADM1068 Programmable State machine Digital 8 3 14.4 8 Ping-Pong 1 OV, UV
13ADM1067 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
14ADM1066Reference Circuit Available Programmable State machine Digital 12 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
15ADM1065 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
16ADM1064 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
17ADM1087 Up Analog 1 2.25 3.6 1- 7 UV
18ADM1086 Up Analog 1 2.25 3.6 1- 7 UV
19ADM1085 Up Analog 1 2.25 3.6 1- 7 UV
20ADM1060 Programmable Logic Digital 7 3 14.4 9 Ping-Pong 2.5 OV, UV