Драйверы полевых-МОП транзисторов

Семейство драйверов полевых МОП транзисторов компании Analog Devices обеспечивает функции управления полевыми МОП транзисторами с высоким быстродействием и высокой нагрузочной способностью для построения эффективных импульсных преобразователей напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока и изолированных преобразователей напряжения постоянного тока. Компоненты данного семейства выпускаются в корпусах промышленного стандарта и имеют дополнительные функции, такие как защита от перегрева и прецизионный сигнал включения для повышения общей надежности и качества системы. ИМС драйверов цепи выходного напряжения ADP363x/2x предназначены для совместной работы с компонентами для цифрового управления питанием компании Analog Devices и обеспечивают высокую эффективность и безопасность системы.
Таблица выбора продукта

MOSFET Drivers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Logic Input PolarityIout Peak
(typ)
(A)
Prop Delay
(max)
(s)
UVLO On/Off T-Hold (µs)MOSFET Driver FeaturesTemp RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADP3654 Non Inverting 4 14n 4.2/3.9- -40 to 125°C $0.66
2ADP3631 Inverting, Non Inverting 2 14n 8.7/7.7 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.78
3ADP3630 Inverting, Non Inverting 2 14n 8.7/7.7 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.78
4ADP3629Reference Circuit Available Inverting, Non Inverting 2 14n 8.7/7.7 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.78
5ADP3635 Inverting, Non Inverting 4 10n 4.2/3.9 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.91
6ADP3633 Inverting 4 10n 4.2/3.9 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.91
7ADP3625 Inverting, Non Inverting 4 10n 4.2/3.9 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.91
8ADP3623 Inverting 4 10n 4.2/3.9 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.91
9ADP3634 Non Inverting 4 10n 8.7/7.7 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.91
10ADP3624 Non Inverting 4 10n 4.2/3.9 OT Protection, OT Warning Signal, Precision Enable -40 to 85°C $0.91
11ADP3650 Non Inverting- 30n 4.15/3.0 OT Protection, Precision Enable -40 to 85°C $0.64