ADP7185

-500 mA, Ultralow Noise, High PSRR, Low Dropout Linear Regulator


Manufactured by:

Подробнее о продукте

The ADP7185 is a complementary metal oxide semiconductor (CMOS), low dropout (LDO) linear regulator that operates from −2.0 V to −5.5 V and provides up to −500 mA of output current. This high output current LDO is ideal for regulation of high performance analog and mixed signal circuits operating from −0.5 V down to −4.5 V. Using an advanced proprietary architecture, the ADP7185 provides high power supple rejection ratio (PSRR) and low noise, and it achieves excellent line and load transient response with a small 4.7 μF ceramic output capacitor.

The ADP7185 is available in 15 fixed output voltage options. The following voltages are available from stock: −0.5 V, −1.0 V, −1.2 V, −1.5 V, −1.8 V, −2.0 V, −2.5 V, −3.0 V, and −3.3 V.

Additional voltages available by special order are −0.8 V, −0.9 V, −1.3 V, −2.8 V, −4.2 V, and −4.5 V. An adjustable version is also available which allows output voltages that range from −0.5 V to −VIN + 0.5 V with an external feedback divider.

The enable logic feature is capable of interfacing with positive or negative logic levels for maximum flexibility.

The ADP7185 regulator output noise is 4 μV rms independent of the output voltage. The ADP7185 is available in an 8-lead, 2 mm × 2 mm LFCSP, making it not only a very compact solution but also providing excellent thermal performance for applications requiring up to −500 mA of output current in a small, low profile footprint.

Applications

  • Regulation to noise sensitive applications: analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), precision amplifiers
  • Communications and infrastructure
  • Medical and healthcare
  • Industrial and instrumentation

Статус продукта

checked Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты

(1)

X +

EVAL-ADP7183

EVAL-ADP7183 Принципиальная схема

EVAL-ADP7183 Фотография

Подробнее о продукте

The ADP7183 and ADP7185 evaluation boards demonstrate the functionality of the ADP7183 and ADP7185 series of linear regulators.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current can be demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.


For full details on the ADP7183 and ADP7185 linear regulators, see ADP7183 and ADP7185 data sheet, which must be consulted in conjunction with user guide UG-795 when using these evaluation boards.

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+
Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.