Контроллеры горячей замены

Контроллеры горячей замены компании Analog Devices выполняют все служебные функции, необходимые для горячей замены съемных плат. Эти компоненты также интегрируются с передовыми преобразователями данных и усилителями для обеспечения функций мониторинга и управления питанием. Патентованное схемотехническое решение обеспечивает беспрецедентную погрешность мониторинга - ± 3% . Контроллеры горячей замены играют ключевую роль в поддержании максимальной эффективности работы коммутаторов центральных станций связи и банков серверов. Эти компоненты безопасно и достоверно отслеживают использование питания в типичных серверных стойках, что позволяет операторам удаленно контролировать состояние каждой стойки, сокращая тем самым энергопотребление и минимизируя интервалы простоя системы.
Таблица выбора продукта

Hot Swap

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#V-Hot Swap RangeVsupply span (min)
(V)
Vsupply span (max)
(V)
Switch SourceUV and OV DetectionConfig/Programming InterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM1270- 4 60 Ext P-ch OV pin, UV pin- $0.99
2ADM1278 4.5 to 20 V 4.5 20 Ext N-ch OV pin, UV pin PMBUS $2.89
3ADM1075 -35 V to -80 V 11.5 13 Internal Switch OV pin, UV pin PMBUS $4.99
4ADM1276 2.0 to 20.0 V 2.95 20 Ext N-ch UV/OV pin PMBUS $5.29
5ADM1275 2.0 to 20.0 V 2.95 20 Ext N-ch OV pin, UV pin I²C Interface w/ 4 Addresses $4.49
6ADM1178Reference Circuit Available 3.15 to 16.8 3.15 16.5 Ext N-ch ON pin (UV) I²C Interface w/ 4 Addresses $2.81
7ADM1177 3.15 to 16.7 3.15 16.5 Ext N-ch ON pin (UV) I²C Interface w/ 4 Addresses $2.61
8ADM1176 3.15 to 16.6 3.15 16.5 Ext N-ch ON pin (UV) I²C Interface w/ 16 Addresses $2.61
9ADM1175 3.15 to 16.5 3.15 16.5 Ext N-ch ON pin (UV), ONB pin (OV) I²C Interface w/ 4 Addresses $2.61
10ADM4210 2.7 to 16.5 2.7 16.5 Ext N-ch ON pin (UV)- $2.05
11ADM1172 2.7 to 16.5 2.7 16.5 Ext N-ch ON pin (UV)- $2.08
12ADM1171 2.7 to 16.5 2.7 16.5 Ext N-ch ON pin (UV)- $2.30
13ADM1170Reference Circuit Available 1.6 to 16.5 2.7 16.5 Ext N-ch ON pin (UV)- $2.19
14ADM1073 -18 to -80 20 77 Ext N-ch OV pin, UV pin- $2.19
15ADM1070 -18 to -80 20 77 Ext N-ch UV/OV pin- $1.62