Контроллеры горячей замены

Контроллеры горячей замены компании Analog Devices выполняют все служебные функции, необходимые для горячей замены съемных плат. Эти компоненты также интегрируются с передовыми преобразователями данных и усилителями для обеспечения функций мониторинга и управления питанием. Патентованное схемотехническое решение обеспечивает беспрецедентную погрешность мониторинга - ± 3% . Контроллеры горячей замены играют ключевую роль в поддержании максимальной эффективности работы коммутаторов центральных станций связи и банков серверов. Эти компоненты безопасно и достоверно отслеживают использование питания в типичных серверных стойках, что позволяет операторам удаленно контролировать состояние каждой стойки, сокращая тем самым энергопотребление и минимизируя интервалы простоя системы.||| Компания Analog Devices предлагает разнообразные контроллеры горячей замены, включая управляемые с помощью токового шунта драйверы полевых транзисторов в цепи высокого и низкого напряжений, оптимизированные для систем с напряжением питания -48 В. Компанией также выпускаются контроллеры горячей замены с интерфейсом I2C, который позволяет считывать показания измерений тока и напряжения в цифровом виде для дальнейшего расчета мощности, потребляемой по цепи питания.||| Оценочное программное обеспечение, ресурсы и инструменты проектирования, а также онлайн техническая поддержка по контроллерам горячей замены помогут сократить затрачиваемое вами время на разработку. Разработчики могут быстро подобрать компоненты по ключевым параметрам при помощи наших таблиц параметрического поиска. Они также могут обмениваться идеями и получить помощь при проектировании в режиме онлайн в сообществе Power Management Support Community на форуме EngineerZoneTM. ||| Hot-Swap Power Applications Bulletin
Бюллетень применения контроллеров горячей замены и устройств контроля мощности
(pdf, на англ. яз.)

Subcategories Product Selection Table

-48 V Hot Swap

Load Switches

Low Voltage Positive Hot Swap