Промышленное производство аккумуляторных батарей

Прецизионные схемы аналогового интерфейса и контроллеры компании Analog Devices для испытания и контроля состояния аккумуляторных батарей упрощают проектирование, обеспечивая превосходные показатели в диапазоне рабочих температур, широкий набор функциональных возможностей и возможностей конфигурирования, а также высокую надёжность при малых габаритах корпуса. Наши компоненты осуществляют измерение токов заряда/разряда батареи при помощи прецизионных инструментальных усилителей с фиксированным и программируемым коэффициентом усиления и измерение напряжения батареи при помощи усилителей разности с фиксированным и программируемым коэффициентом усиления.

Области применения:
• Формовка и испытание элементов аккумуляторных батарей
• Испытание модулей аккумуляторных батарей



Промышленное производство аккумуляторных батарей

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Temp RangeVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Charger TypeCell TypeSpecial FeaturesIs
(typ)
(A)
Power Primary FunctionAutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8452 -40 to 85°C -31 40 Linear Li-Ion- 7m Battery Formation, Battery Mgmt AFE, PWM and Clock No $5.85 (AD8452ASTZ)
2AD8451 -40 to 85°C -31 36 Linear- Battery Charge Controller, Battery Monitor 13.5m Battery Charge Controller, Battery Mgmt AFE, Battery Monitor No $5.40 (AD8451ASTZ)
3AD8450 -40 to 85°C -31 36 Linear Li-Ion Battery Monitor 7m Battery Charge Controller, Battery Mgmt AFE, Battery Monitor No $6.95 (AD8450ASTZ-RL)