Переключатели батарейного питания

ИС переключателей батарейного питания компании Analog Devices представляют собой однокристальное решение для мониторинга напряжения питания и управления батареями в микропроцессорных системах. Продукты данной линейки обеспечивают автоматическое переключение на резервную батарею, быстрое стробирование сигналов разрешения, мониторинг напряжения для выявления сбоев в цепи питания и множество других функций.
Таблица выбора продукта

Battery Source Selectors IC

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Vreset ThresholdReset Timeout (min)Output LogicIs
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangePower Device FeaturesUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM697 Adjustable 35 Active-High, Active-Low, Push-Pull 1.95m 3 5.5 -40 to 85°C Battery Backup, Battery Switch-over, Pwr Fail Indicator, WDT $2.63
2ADM696 Adjustable 35 Active-High, Active-Low, Push-Pull 1.95m 3 5.5 -55 to 125°C Battery Backup, Battery Switch-over, Pwr Fail Indicator, WDT $2.88