ADN2814

Схема восстановления тактовой частоты и синхронизации данных с интегрированным усилителем-ограничителем для скоростей от 10 Мбит/с до 675 Мбит/с

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADN2814 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных, при скоростях передачи в диапазоне от 10 Мбит/с до 675 Мбит/с. Он автоматически синхронизируется с потоком данных и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.

Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом и, предварительным усилителем напряжения, управляемым током, для построения недорогого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи с высокой степенью интеграции.

Схема обнаружения потери сигнала (LOS, loss of signal) во входном каскаде приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже регулируемого пользователем порога. Эта схема обладает гистерезисом, предотвращающим ложные переключения выходного сигнала.

ADN2814 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 5 мм × 5 мм.

Области применения

  • SONET OC-1/-3/-12 и все соответствующие скорости потоков с FEC
  • ESCON, Fast Ethernet, последовательные цифровые интерфейсы (DTV)
  • Транспондеры в системах с разделением по длине волны (WDM)
  • Регенераторы/повторители
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Широкополосные перекрестные коммутаторы и маршрутизаторы

Статус продукта

checked Производство

At least one model within this product family is in production and available for purchase. The product is appropriate for new designs but newer alternatives may exist.

Оценочные комплекты

(1)

X +

EVAL-ADN2814

Подробнее о продукте

This page contains ordering information for evaluating this product.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

ADN2814 Обсуждения

Не смогли найти, что искали?

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.