Транслинейные логарифмические усилители

В транслинейных логарифмических усилителях компании Analog Devices используются продвинутые транслинейные методы, позволяющие создавать универсальные, простые в применении компоненты с исключительно широким динамическим диапазоном. Широкий диапазон и высокая точность измерения продуктов нашей линейки, таких как AD8304 и AD8305, стали возможными благодаря инновационным схемотехническим решениям и прецизионной лазерной подгонке. Транслинейные логарифмические преобразователи Analog Devices используются в разнообразных задачах, включая измерение мощности оптических сигналов, логарифмическое сжатие сигналов в полосе модулирующих частот с широким динамическим диапазоном, измерение отношений токов и напряжений, а также измерение оптического поглощения.

Транслинейные логарифмические усилители

Транслинейные логарифмические усилители

Показать все в параметрическом поиске

Translinear Optical Log Amps

Part#DNR (typ)I-input (min)I-input (max)Vsupply Positive (min)Vsupply Positive (max)Isupply (typ)US Price 1000 to 4999
ADL5303 160 100 pA 10 mA 3 5.5 4.5 mA $4.47
ADL5304 200 1 pA 10 mA 4.5 5.5 20.8 mA $10.47
ADL5310Reference Circuit Available 120 3 nA 3 mA 3 12 9.5 mA $11.47
ADL5306Reference Circuit Available 60 100 nA 1 mA 3 5.5 5.4 mA $4.75
AD8305Reference Circuit Available 100 10 nA 1 mA 3 12 5.4 mA $7.90
AD8304Reference Circuit Available 160 100 pA 10 mA 3 5.5 4.5 mA $12.65