Трансимпедансные усилители

Семейство трансимпедансных усилителей компании Analog Devices включает в себя полнофункциональные, однокристальные решения для преобразования тока фотодиода в дифференциальное выходное напряжение, которые поддерживают пропускные способности от 155 Мбит/с до 11.1 Гбит/с. К областям применения этих компонентов, обладающих малым приведенным к входу шумовым током, высоким входным током перегрузки и малой рассеиваемой мощностью, относятся 1x2x4xFibre Channel, 10GBASE-LX4, платформы SONET/SDH уровней вплоть до OC-192 FEC и GbE. Топология компонентов оптимизирована для корпусов типа SFP ROSA, таких как металлические корпуса транзисторного типа (TO).

Photo Detector with Integrated Transimpedance Amplifiers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Input OMA Sensitviity
(typ)
(dBm)
Vout p-p
(max)
(V p-p)
Voutput TypeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN3010-11 11.3G -16.5 450m Differential $3.75