Ограничивающие усилители для ВОЛС

Ограничивающие усилители компании Analog Devices с высоким коэффициентом усиления, предназначенные для применения в оптоволоконных сетях, отличаются малым энергопотреблением, малым джиттером и отличной чувствительностью. Наши ограничивающие усилители включают в себя функции приемника, такие как квантование, обнаружение потери сигнала и измерение среднего значения мощности сигнала в соответствии со стандартом SFF-8472. Помимо модульных архитектур SFP, SFF и GBIC MSA наши усилители также поддерживают протоколы физического уровня, которые включают в себя 1 ×, 2 × и 4 × волоконных канала, 10GBASE-LX4, SONET/SDH с разными скоростями до OC-48 с прямым исправлением ошибок (FEC) и гигабитным Ethernet.
Таблица выбора продукта

Optical Limiting Amplifiers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Vs
(typ)
(V)
Data Rate
(max)
(bps)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Gain
(typ)
(dB)
Vin Sensitivity
(typ)
(V p-p)
Vout Diff
(typ)
(V p-p)
Power
(typ)
(W)
Is Pos
(max)
(A)
V-LOSS min
(typ)
(V)
BW SelectJitter Random RMS
(typ)
(s p-p)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1HMC865 3.3 32G 25G 30 10m 800m 297m 90m-- 0.3p-
2HMC866 3.3 43G 25G 29 20m 800m 281m 85m-- 0.3p-
3HMC914 3.3 12.5G 9.5G 32 15m 750m 155m 63m 110m Yes 0.2p-
4HMC750 5 12.5G 11G 44 2m 800m 530m 106m-- 0.2p-
5ADN2892 3.3 4.25G-- 3.5m 750m 160m- 3.5m Yes 3.5p-
6ADN2891 3.3 3.2G-- 4m 700m 145m- 3.5m No 4p-
7ADN2890 3.3 2.7G-- 3m 700m 130m- 2m No 2.4p-