Драйверы для лазеров

ИС - драйверы лазерных диодов фирмы ADI работают на скорости от 50Mbps до 10.7Gbps с лазерами Фабри-Перо, DFB и Vcsel. Эти мкросхемы работают в системах MSA, таких как SFP с цифровой диагностикой SFF-8472, SFF, 4X Fiber Channel, XFP, Xenpak, X2 и MSA-300. В драйверах имеется двухпетлевой контроль уровня сигнала и средней мощности, температурная калибровка не требуется для компенсации старения лазера.
Таблица выбора продукта

Laser Drivers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Vs
(typ)
(V)
Data Rate
(max)
(bps)
Pulse Width Distortion
(s p-p)
Output Rise Time
(typ)
(s p-p)
Modulation Current
(max)
(A)
Ibias
(max)
(A)
MSA ComplianceLoop Control TypeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN2531 3.3 11.3G- 26p 80m 100m SFF, SFP, SFP+, XFP- $12.45
2ADN2872 3.3 3.3G 30p 60p 90m 100m SFF, SFP Dual $4.92
3ADN2526 3.3 11.3G 2p 24p 80m 100m MSA300, SFP+, X2, Xenpak, XFP, XPAK--
4ADN2530 3.3 11.3G- 26p 23m 25m MSA300, X2, Xenpak, XFP--
5ADN2871 3.3 4.25G 21p 60p 90m 100m SFF, SFP Single $4.43
6ADN2525 3.3 10.7G 2p 24p 80m 100m MSA300, X2, Xenpak, XFP--
7ADN2870 3.3 3.3G 30p 60p 90m 100m SFF, SFP Dual $5.47
8ADN8810Reference Circuit Available 5- 40n-- 300m-- $6.40
9ADN2848 3.3 1.25G 15p 80p 80m 100m- Dual $6.03
10ADN2847 3.3 3.3G 15p 80p 80m 100m- Dual $8.29
11ADN2830 5---- 200m- Single $8.86
12ADN2841 5 2.7G 18p 80p 80m 100m SFF Dual $17.66