Транслинейные логарифмические усилители

В транслинейных логарифмических усилителях компании Analog Devices используются продвинутые транслинейные методы, позволяющие создавать универсальные, простые в применении компоненты с исключительно широким динамическим диапазоном. Широкий диапазон и высокая точность измерения продуктов нашей линейки, таких как AD8304 и AD8305, стали возможными благодаря инновационным схемотехническим решениям и прецизионной лазерной подгонке. Транслинейные логарифмические преобразователи Analog Devices используются в разнообразных задачах, включая измерение мощности оптических сигналов, логарифмическое сжатие сигналов в полосе модулирующих частот с широким динамическим диапазоном, измерение отношений токов и напряжений, а также измерение оптического поглощения.

Транслинейные логарифмические усилители

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#DNR
(typ)
(dB)
I-input
(min)
(A)
I-input
(max)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5303 160 100p 10m 3 5.5 4.5m $4.47 (ADL5303ACPZ-RL)
2ADL5304 200 1p 3m 4.5 5.5 20.8m $10.47 (ADL5304ACPZ-R7)
3ADL5310 120 3n 3m 3 12 9.5m $11.47 (ADL5310ACPZ-REEL7)
4ADL5306 60 100n 1m 3 5.5 5.4m $4.75 (ADL5306ACPZ-REEL7)
5AD8305 100 10n 1m 3 12 5.4m $7.90 (AD8305ACPZ-RL7)
6AD8304 160 100p 10m 3 5.5 4.5m $12.65 (AD8304ARUZ-RL7)