Транслинейные логарифмические усилители

В транслинейных логарифмических усилителях компании Analog Devices используются продвинутые транслинейные методы, позволяющие создавать универсальные, простые в применении компоненты с исключительно широким динамическим диапазоном. Широкий диапазон и высокая точность измерения продуктов нашей линейки, таких как AD8304 и AD8305, стали возможными благодаря инновационным схемотехническим решениям и прецизионной лазерной подгонке. Транслинейные логарифмические преобразователи Analog Devices используются в разнообразных задачах, включая измерение мощности оптических сигналов, логарифмическое сжатие сигналов в полосе модулирующих частот с широким динамическим диапазоном, измерение отношений токов и напряжений, а также измерение оптического поглощения.

Translinear Logarithmic Amplifiers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#DNR (typ)
(dB)
I-input (min)
(A)
I-input (max)
(A)
Vsupply Positive (min)
(V)
Vsupply Positive (max)
(V)
Isupply (typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5303 160 100p 10m 3 5.5 4.5m $4.47
2ADL5304 200 1p 3m 4.5 5.5 20.8m $10.47
3ADL5310Reference Circuit Available 120 3n 3m 3 12 9.5m $11.47
4ADL5306Reference Circuit Available 60 100n 1m 3 5.5 5.4m $4.75
5AD8305Reference Circuit Available 100 10n 1m 3 12 5.4m $7.90
6AD8304Reference Circuit Available 160 100p 10m 3 5.5 4.5m $12.65