Токовые зеркала

Токовые зеркала компании Analog Devices – это прецизионные, обладающие большим динамическим диапазоном и широким диапазоном напряжений компоненты, используемые для контроля уровней мощности в оптических системах, смещения напряжения с функцией контроля тока, а также преобразования напряжения в ток. Наши токовые зеркала способны измерять токи в диапазоне от 3 нА до 3 мА с линейностью до 1%, и ниже. Динамический диапазон токов, обеспечиваемый нашими продуктами, составляет 120 дБ, или 6 декад, а функция защиты от перегрузки по току позволяет переключать входной вывод на землю во избежание повреждения компонента. Ухудшение динамического диапазона в нижней его части составляет всего 10 дБ при изменении температуры во всем рабочем диапазоне (от –40°C до +85°C).
Таблица выбора продукта

Токовые зеркала

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#BW -3 dB
(typ)
(Hz)
DNR
(typ)
(dB)
I-input
(min)
(A)
I-input
(max)
(A)
Input/Output Mirror RatioNonlinearity %
(typ)
(%)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is Pos
(max)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5315- 120 3n 3m 1:1 0.25 2.7 8 10.2m $1.95 (ADL5315ACPZ-R7)
2ADL5317 2M 120 5n 5m 5:1 0.25 4 6 4.5m $4.15 (ADL5317ACPZ-REEL7)