Компоненты управления для оптических систем

Компания Analog Devices предлагает линейку компонентов для управления в оптических системах, от токовых зеркал до транслинейных логарифмических усилителей, способных удовлетворить широкий спектр потребностей проектирования. Компания Analog Devices предлагает линейку компонентов для управления в оптических системах, от токовых зеркал до транслинейных логарифмичских усилителей, способных удовлетворить широких спектр потребностей проектирования. Наши компоненты могут быть использованы, например, для контроля мощности оптического сигнала, реализации продвинутых транслинейных методов, смещения напряжения с контролем тока, измерения оптического поглощения, а также различных задач логарифмического сжатия сигналов в полосе модулирующих частот.

Компоненты управления для оптических систем

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#DNR
(typ)
(dB)
I-input
(min)
(A)
I-input
(max)
(A)
Input/Output Mirror RatioNonlinearity %
(typ)
(%)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is Pos
(max)
(A)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN8835----- 2.7 5.5- 3.3m $6.85 (ADN8835ACPZ-R7)
2ADN8834----- 2.7 5.5- 3.3m $5.00 (ADN8834ACBZ-R7)
3ADN8833----- 2.7 5.5- 2.1m $3.80 (ADN8833ACPZ-R7)
4ADL5303 160 100p 10m-- 3 5.5- 4.5m $4.47 (ADL5303ACPZ-RL)
5ADL5304 200 1p 3m-- 4.5 5.5- 20.8m $10.47 (ADL5304ACPZ-R7)
6ADN8831----- 3 5.5 8m 15m $6.41 (ADN8831ACPZ-REEL7)
7ADL5315 120 3n 3m 1:1 0.25 2.7 8 10.2m- $1.95 (ADL5315ACPZ-R7)
8ADL5317 120 5n 5m 5:1 0.25 4 6 4.5m- $4.15 (ADL5317ACPZ-REEL7)
9ADL5310 120 3n 3m-- 3 12- 9.5m $11.47 (ADL5310ACPZ-REEL7)
10ADL5306 60 100n 1m-- 3 5.5- 5.4m $4.75 (ADL5306ACPZ-REEL7)
11AD8305 100 10n 1m-- 3 12- 5.4m $7.90 (AD8305ACPZ-RL7)
12AD8304 160 100p 10m-- 3 5.5- 4.5m $12.65 (AD8304ARUZ-RL7)
13LTC1923----- 2.7 6- 2m $18.17 (LTC1923EGN#PBF)