МЭМС гироскопы

Гироскопы и подсистемы гироскопов МЭМС iSensor® компании Analog Devices позволяют достоверно и точно измерять угловую скорость объектов в сложных рабочих условиях. Наша линейка гироскопов МЭМС включает в себя компоненты с аналоговым и цифровым выходом, обладающие высокой устойчивостью к вибрациям и ударным нагрузкам, а также температурной чувствительностью до 25 ppm/°C. Измеряйте скорость вращения с широким динамическим диапазоном в широкой полосе при помощи наших продуктов и воспользуйтесь нашими экспертными советами, чтобы ускорить работу над созданием вашего следующего проекта.
Таблица выбора продукта

МЭМС гироскопы

MEMS Gyroscopes

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Sensing AxisMeasurement RangeMEMS Sensitivity (typ)Noise Density (typ)-3dB Bandwidth (typ)
(Hz)
Nonlinearity (typ)Temp SensorVoltage ReferenceVoltage SupplySupply Current (typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
Operating Temp Range
1ADXRS290 X, Y +/- 100 °/s 200 LSB/°/s 0.004 480 +/- 0.5% of FS Yes No 2.7 to 5 7.8m $9.90 -40 to 105°C
2ADXRS645- +/- 20000 °/s- 0.25 2000 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25- $975.00 -55 to 175°C
3ADXRS646 Z +/- 250 °/s 9 mV/°/s 0.01 1 0.01% of FS Yes- 5.75 to 6.25 4m $61.82 -40 to 105°C
4ADXRS800 Z +/-300 °/s---- Yes- 3 to 5- $9.25 -40 to 105°C
5ADXRS642 Z +/- 250 °/s 7 mV/°/s 0.02 2k 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5m $41.85 -40 to 105°C
6ADXRS649- +/- 20000 °/s 0.1 mV/°/s 0.25 2k 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5m $58.59 -40 to 105°C
7ADXRS453- +/ - 300 °/s 80 LSB/°/s 0.015 0.775k 0.05% of FS rms Yes No 3 to 5.25 6m $48.24 -40 to 105°C
8ADXRS450- +/-300 °/s 80 LSB/°/s 0.015 0.08k 0.04% of FS Yes No 3 to 5.25 6m $33.40 -40 to 105°C
9ADXRS652- +/- 250 °/s 7 mV/°/s 0.06 2.5k 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5m $21.69 -40 to 85°C
10ADXRS624- +/- 50 °/s 25 mV/°/s 0.04 1k 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5m $27.24 -40 to 105°C
11ADXRS623- +/- 150 °/s 12.5mV/°/s 0.04 3k 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5m $27.24 -40 to 105°C
12ADXRS622 Z +/- 250 °/s 7 mV/°/s 0.06 2.5k 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5m $27.24 -40 to 105°C
13ADXRS620- +/-300 °/s 6 mv/°/s 0.05 2.5k 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5m $27.24 -40 to 105°C