МЭМС акселерометры

Акселерометры и подсистемы акселерометров МЭМС iSensor® компании Analog Devices обеспечивают точное детектирование движения и измерение величин ускорения, отклонения, ударной нагрузки и вибрации в задачах, где требуются самые высокие характеристики. Наша линейка продуктов включает в себя компоненты с наилучшими в отрасли параметрами потребляемой мощности, шума, полосы пропускания и температурного диапазона, а также с интегрированными на кристалле схемами аналогового преобразования сигналов датчиков. Наши типовые схемотехнические решения на базе датчиков МЭМС из серии Circuits from the Lab®, разработанные и испытанные экспертами Analog Devices, помогут вам ускорить работу над созданием вашего следующего проекта.
Таблица выбора продукта

МЭМС акселерометры

MEMS Accelerometer

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Number of AxesAccelerometer Range in g +/- (max)-3dB Bandwidth (typ)
(Hz)
Noise DensityOutput TypeSensitivity (typ)Sensitivity AccuracySupply Current
(A)
Voltage SupplyAutomotive RecommendedUS Price 1000 to 4999
($ US)
Operating Temp Range
1ADXL316 3 +/- 16g 1.6k 210 Analog 57 mV/g-- 1.8 to 3.6 Yes- -40 to 105°C
2ADXL363 3--- SPI 1 to 4 mg/LSB- 1.95µ- No $4.57 -40 to 85°C
3ADXL375 3 +/- 200g 1.6k 5000 I2C; SPI 20.5 LSBs/g- 145µ- No $4.52 -40 to 85°C
4ADXL313 3 1, 2 g, 4 g 1.6k 150 I2C; SPI 1024 LSB/g 10 170µ 2.0 to 3.6 Yes $3.42 -40 to 105°C
5ADXL377 3 +/- 200g 1.6k 2400 Analog 6.5 mV/g- 300µ 3 to 3.6- $4.38 -40 to 85°C
6ADXL362Reference Circuit Available 3 +/- 2/4/8g 0.2k 175 SPI 1 to 4 mg/LSB- 1.8µ 1.6 to 3.5- $3.97 -40 to 85°C
7ADXL350 3 +/- 2/4/8g 1.6k- I2C; SPI up to 256 LSB/g- 166µ 2.0 to 3.6- $4.57 -40 to 85°C
8ADXL344 3 +/- 2/4/8/16g 1.6k- I2C; SPI 256 LSB/g- 140µ 1.7 to 2.75- $1.15 -40 to 85°C
9ADXL343 3 +/- 2/4/8/16g 1.6k- I2C; SPI 256 LSB/g-- 2.0 to 3.6- $1.15 -40 to 85°C
10ADXL212 2 +/- 2g 0.5k- PWM 12.5 %/g 12.5 0.7m 3 to 5.25- $12.23 -40 to 85°C
11ADXL206 2 +/- 5g- 110 Analog 312 mV/g- 0.7m 4.75 to 5.25 No $569.00 -40 to 175°C
12ADXL312 3 1.5 g, 12 g, 3 g, 6 g 1.6k 340 I2C; SPI 345 LSB/g- 170µ 2.0 to 3.6 Yes $3.33 -40 to 105°C
13ADXL337 3 +/- 3g 1.6k 175 Analog 300 mV/g- 300µ 1.8 to 3.6- $1.57 -40 to 85°C
14ADXL346 3 +/- 2/4/8/16g 1.6k- I2C; SPI up to 256 LSB/g 10 145µ 1.7 to 2.75- $3.04 -40 to 85°C
15ADXL327 3 +/- 2g 1.6k 250 Analog 420 mV/g 10 350µ 1.8 to 3.6- $2.38 -40 to 85°C
16ADXL326 3 +/- 16g 1.6k 250 Analog 57 mV/g 10 350µ 1.8 to 3.6- $2.38 -40 to 85°C
17ADXL325 3 +/- 5g 1.6k 250 Analog 174 mV/g 10 350µ 1.8 to 3.6- $2.38 -40 to 85°C
18ADXL345Reference Circuit Available 3 +/- 2/4/8/16g 1.6k- I2C; SPI up to 256 LSB/g 10 145µ 2.0 to 3.6- $3.04 -55 to 105°C
19ADXL001Reference Circuit Available 1 +/- 250g, +/- 500g, +/- 70g 22k 4000 Analog 16 mV/g (+/- 70g)- 5m 3.135 to 6- $13.29 -40 to 125°C
20ADXL335 3 +/- 3g 1.6k 300 Analog 300 mV/g 10 350µ 1.8 to 3.6- $2.38 -40 to 85°C
21ADXL180 1 50 g to 500 g 0.8k- 2-wire HV or I 0.125 g/LSB (50 g)- 7.7m 5 to 14.5 Yes- -40 to 125°C
22ADXL213 2 +/- 1.2g 2.5k 160 PWM 30 %/g 10 0.7m 3 to 6 Yes $12.23 -40 to 85°C
23ADXL203Reference Circuit Available 2 +/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g 2.5k 110 Analog 1000 mV/g 4 0.7m 3 to 6 Yes $12.23 -40 to 125°C
24ADXL103 1 +/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g 2.5k 110 Analog 1000 mV/g 4 0.7m 3 to 6 Yes $10.17 -40 to 125°C
25ADXL78 1 +/- 70g 0.4k 1800 Analog 27mV/g 5 1.3m 4.75 to 5.25 Yes $5.58 -40 to 105°C
26ADXL278 2 +/- 70g 0.4k 1800 Analog 27mV/g 5 2.2m 4.75 to 5.25 Yes $7.84 -40 to 105°C
27ADXL193 1 +/- 250g 0.4k 5000 Analog 8 mV/g 5 1.5m 4.75 to 5.25 No $6.68 -40 to 125°C