ADXL78

Одноосевой акселерометр iMEMS® для измерения больших ускорений

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADXL78 - это малопотребляющий, полнофункциональный одноосевой акселерометр с выходными сигналами в виде напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов, реализованный на одной монолитной ИМС. Диапазон полной шкалы измерения ускорения продукта (ось X/ось Y) составляет ±35 g, ±50 g или ±70 g (минимум). ADXL78 способен измерять как динамическое (вызванное вибрацией), так и статическое (вызванное гравитацией) ускорение.

ADXL78 изготавливается по разработанной компанией Analog Devices технологии производства поверхностных микроэлектромеханических систем (МЭМС) iMEMS® четвертого поколения, обеспечивающей улучшенные показатели и меньшую стоимость. Этот продукт, предназначенный, в первую очередь, для применения в системах управления передними и боковыми автомобильными подушками безопасности, представляет собой полнофункциональное, эффективное с экономической точки зрения решение, которое может представлять интерес для широкого спектра задач.

ADXL78 обеспечивает высокую точность измерения и стабильность характеристик в автомобильном температурном диапазоне. Компонент имеет функцию самотестирования с полным исследованием всех механических и электрических элементов датчика, которая активируется подачей цифрового сигнала на один внешний вывод.

ADXL78 выпускается в 8-выводном керамическом корпусе LCC с габаритами 5 мм × 5 мм × 2 мм.

Области применения

  • Контроль вибраций
  • Обнаружение столкновений в автомобилях
  • Обнаружение ударов

Статус продукта

icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

ADXL78 Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »