ADXL278

Компактный, малопотребляющий двухосевой акселерометр iMEMS® с аналоговым выходом для измерения больших ускорений

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADXL278 - это малопотребляющий, полнофункциональный двухосевой акселерометр с выходными сигналами в виде напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов, реализованный на одной монолитной ИМС. Диапазон полной шкалы измерения ускорения продукта (ось X/ось Y) составляет ±35 g/±35 g, ±50 g/ ±50 g или ±70 g/±35 g (минимум). ADXL278 способен измерять как динамическое (вызванное вибрацией), так и статическое (вызванное гравитацией) ускорение.

Акселерометр ADXL278 изготавливается по технологии производства поверхностных микроэлектромеханических систем (МЭМС) iMEMS® компании Analog Devices четвертого поколения, обеспечивающей улучшенные показатели и меньшую стоимость. Этот продукт, предназначенный, в первую очередь, для применения в системах управления передними и боковыми автомобильными подушками безопасности, представляет собой полнофункциональное, эффективное с экономической точки зрения решение, которое может представлять интерес для широкого спектра задач.

ADXL278 обеспечивает высокую точность измерения и стабильность характеристик в автомобильном температурном диапазоне. Компонент имеет функцию самотестирования с полным исследованием всех механических и электрических элементов датчика, которая активируется подачей цифрового сигнала на один внешний вывод.

ADXL278 выпускается в 8-выводном керамическом корпусе LCC с габаритами 5 мм × 5 мм × 2 мм.

Области применения

  • Контроль вибраций
  • Обнаружение столкновений в автомобилях
  • Обнаружение ударов
 

    Статус продукта

    recommend Снимается с производства

    Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

    Ресурсы проектирования

    X +

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Обсуждения

    X+

    ADXL278 Обсуждения

    Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    X+
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь