ADXL001

Высококачественный широкополосный акселерометр iMEMS®

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADXL001 представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями акселерометров, обеспечивая высокую точность измерения и широкую полосу. Данный компонент идеально подходит для промышленных, медицинских и военных применений, в которых важны широкая полоса, малые габариты, низкое энергопотребление и стабильное функционирование с высокой точностью.

Применение патентованной компанией Analog Devices технологии iMEMS® пятого поколения позволяет ADXL001 обеспечивать желаемый динамический диапазон от ±70 g до ±500 g и ширину полосы измерения 22 кГц. Выходной сигнал акселерометра пропускается через широкополосный преобразователь дифференциального сигнала в несимметричный, который позволяет в полной мере использовать механические возможности датчика.

Компонент может работать с напряжениями питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В.

ADXL001 также имеет вывод самотестирования (ST, self-test), подача активного сигнала на который запускает проверку всей электромеханической сигнальной цепочки акселератора.

ADXL001 выпускается в 8-контактном корпусе LCC промышленного стандарта и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C).

Области применения

  • Контроль вибраций
  • Обнаружение ударов
  • Спортивное диагностическое оборудование
  • Медицинская измерительная техника
  • Контроль параметров в промышленности

Статус продукта

cross Не рекомендовано для новых разработок

This designates products ADI does not recommend broadly for new designs.

Оценочные комплекты

(1)

X +

EVAL-ADXL001

EVAL-ADXL001 Принципиальная схема

Подробнее о продукте

The EVAL-ADXL001Z is a simple breakout board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL001 accelerometer. The ADXL001 is a single-axis, wide-band, analog-output accelerometer. Three measurement ranges are available: +/-70g, +/-250g, and +/-500g. The small size (1" x 1") of the EVAL-ADXL001Z makes it easy to mount the accelerometer to an existing system without the need for additional hardware and with minimal effect on performance of the system and of the accelerometer.


This page contains all the information related to the EVAL-ADXL001Z including documentation, pricing, and ordering information.

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

ADXL001 Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.