Альтернативные решения

  • LTM2881
    LTM2881

    Complete Isolated RS485/RS422 μModule Transceiver + Power

Обзор

Особенности и преимущества

  • RS485/RS422 Transceiver: 6500VRMS for 1 Minute
  • Reinforced Insulation
  • Isolated DC Power: 5V at 200mA
  • No External Components Required
  • 20Mbps or Low EMI 250kbps Data Rate
  • High ESD: ±15kV HBM on Transceiver Interface
  • High Common Mode Transient Immunity: 50kV/μs
  • Integrated Selectable 120Ω Termination
  • Extended Creepage and Clearance ~14.6mm
  • 1.62V to 5.5V Logic Supply Pin for Flexible Digital Interface
  • Maximum Continuous Working Voltage: 690VRMS
  • High Input Impedance Failsafe RS485 Receiver
  • Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
  • Compatible with TIA/EIA-485-A and PROFIBUS
  • High Impedance Output During Internal Fault Condition
  • Low Current Shutdown Mode (< 10μA)
  • General Purpose CMOS Isolated Channel
  • 22mm × 9mm × 5.16mm Surface Mount BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM2885 is a complete galvanically isolated full-duplex RS485/RS422 μModule® (micromodule) transceiver. No external components are required. A single supply powers both sides of the interface through an integrated, isolated, low noise, efficient 5V output DC/DC converter.

Coupled inductors and an isolation power transformer provide 6500VRMS of isolation between the line transceiver and the logic interface. This device is ideal for systems where the ground loop is broken allowing for large common mode voltage variation. Uninterrupted communication is guaranteed for common mode transients up to 50kV/μs.

Maximum data rates are 20Mbps or 250kbps in slew limited mode. Transmit data, DI, and receive data, RO, are implemented with event driven low jitter processing. The receiver has a one-eighth unit load supporting up to 256 nodes per bus. A logic supply pin allows easy interfacing with different logic levels from 1.62V to 5.5V, independent of the main supply.

Enhanced ESD protection allows this part to withstand up to ±15kV (human body model) on the transceiver interface pins to isolated supplies and ±25kV through the isolation barrier to logic supplies without latch-up or damage.

Applications

  • Isolated RS485/RS422 Interface
  • Industrial Networks
  • Breaking RS485 Ground Loops
  • Isolated PROFIBUS-DP Networks

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTM2885 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTM2885 Обсуждения

LTM2885 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.