Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 5.5V to 60V
  • Configurable for Dual Phase Single/Dual Output Operation
  • Peak Current Mode Control with Smooth Quadratic Slope Compensation and Dynamic Slope Recovery
  • Adjustable Max Duty Cycle
  • Adjustable Min On-Time
  • Hiccup Mode for Overcurrent Protection
  • Adjustable Current Sense Limit
  • Output Overvoltage Protection
  • Programmable and Phase-Lockable Operating Frequency (from 50kHz to 425kHz)
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • ±1% Internal Voltage Reference
  • Internal 10V LDO Regulator for Gate Driver
  • Two RUN Pins and Dual Power Good Monitors
  • Flexible Topology for Boost, SEPIC and Flyback

Подробнее о продукте

The LTC®7840 is a dual phase dual output, constant frequency current mode, nonsynchronous boost controller that drives N-channel power MOSFETs. The nonsynchronous topology makes the output voltage dependent on the choice of external components.

A wide 5.5V to 60V input supply range can accommodate high input voltage surges. The LTC7840 can be configured as a dual phase single output or dual output controller. It can be also configured for the SEPIC and flyback topologies. The switching frequency is programmed by the voltage on the FREQ pin or synchronized to an external clock. The LTC7840 features a precise 1.2V internal reference. It has two RUN pins and two power good output indicators.

The LTC7840 has an internal 10V LDO with undervoltage lockout protection for its on-chip gate driver. The maximum duty cycle and blanking time can be programmed by the voltage on DMAX and BLANK pins, respectively. The hiccup mode protects the system in the event of faults.

The LTC7840 is available in a 28-lead thermally enhanced TSSOP package (FE28) or a 28-lead QFN package (UFD28).

Applications

  • Automotive System, Telecom System and Industrial Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ltc7840

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC7840 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.