Обзор

Особенности и преимущества

  • Four PSE Ports
    • Two Power Channels Per Port
  • Fully Compliant IEEE 802.3bt Type 3 and 4 PSE
    • Compliant Support for Type 1, 2, 3, and 4 PDs
  • Low Power Path Dissipation per Channel
    • 150mΩ Sense Resistance
    • 30mΩ or Lower MOSFET RDS(ON)
  • Chipset Provides Electrical Isolation
    • Eliminates Optos and Isolated 3.3V Supply
  • Very High Reliability Multipoint PD Detection
    • Connection Check Distinguishes Single-Signature and Dual-Signature PDs
  • Continuous, Dedicated Per-Port Power and Current Monitoring
    • Per-Port Power Policing
  • 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
  • Pin or I2C Programmable PD Power Up to 71.3W
  • Available in a 40-Lead 6mm × 6mm (LTC4292) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4292/LTC4291 chipset is a 4-port power sourcing equipment (PSE) controller designed for use in IEEE 802.3bt Type 3 and 4 compliant Power over Ethernet (PoE) systems. The LTC4292/LTC4291 is designed to power compliant 802.3af, 802.3at, and 802.3bt PDs. The LTC4292/LTC4291 chipset delivers lowest-in-industry heat dissipation by utilizing low-RDS(ON) external MOSFETs and 0.15Ω sense resistance per power channel. A transformer-isolated communication protocol replaces expensive opto-couplers and complex isolated 3.3V supply, resulting in significant BOM cost savings.

Advanced power management features include perport 14-bit current monitoring, programmable current limit, and versatile fast shut-down of preselected ports. Advanced power management host software is available under a no-cost license. PD detection uses a proprietary multipoint detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD identification. Autoclass and 5-event physical classification are supported. The LTC4292/LTC4291 includes an I2C serial interface operable up to 1MHz. The LTC4292/LTC4291 is pin or I2C programmable to negotiate PD delivered power up to 71.3W.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4292 Обсуждения

Re: PoE Injector Port Power
2 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LTC4292 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.