Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5A Step-Down Supercapacitor Charger and 2.5A Step-Up Backup Supply
  • 6.5A Switches for 2.5A Backup from One Supercapacitor or Two in Series
  • Input Current Limit Prioritizes Load over Charge Current
  • Input Disconnect Switch Isolates Input During Backup
  • Automatic Seamless Switch-Over to Backup Mode
  • Internal Supercapacitor Balancer (No External Resistors)
  • Programmable Charge Current and Charge Voltage
  • Input Power Fail Indicator
  • System Power Good Indicator
  • Optional OVP Circuitry Protects Device to >60V
  • Constant Frequency Operation
  • Thermally Enhanced 24-Lead 4mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4041 is a complete supercapacitor backup system for 2.9V to 5.5V supply rails. It contains a high current step-down DC/DC converter to charge a single supercapacitor or two supercapacitors in series. When input power is unavailable, the step-down regulator operates in reverse as a step-up regulator to backup the system output from the supercapacitor(s).

The LTC4041’s adjustable input current limit function reduces charge current to protect the input supply from overload while an external disconnect switch isolates the input supply during backup. When the input supply drops below the adjustable PFI threshold, the 2.5A boost regulator delivers power from the supercapacitor to the system output.

An optional input overvoltage protection (OVP) circuit protects the LTC4041 from high voltage damage at the VIN pin. An internal supercapacitor balancing circuit maintains equal voltages across each supercapacitor and limits the maximum voltage of each supercapacitor to a pre-determined value. The LTC4041 is available in a low profile (0.75mm) 24-Lead 4mm × 5mm QFN package.

Applications

  • Ride-Through “Dying Gasp” Supplies
  • High Current Ride-Through 3V to 5V UPS
  • Power Meters/Industrial Alarms
  • Servers/Solid State Drives

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4041 Обсуждения

LTC4041 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.