Обзор

Особенности и преимущества

  • Simultaneously Monitor Four Power Supplies
  • ±0.5% Threshold Accuracy Over Temperature
  • Selectable −4% and −6% Thresholds per Supply:
    5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V, 1V and ±ADJ
  • Adjustable Reset (RST) Timeout
  • Overvoltage and Negative Voltage Monitoring
  • Push-Pull or Open-Drain RST Output
  • Margin Pin RDIS for Reset Disable
  • H-Grade Temperature Range
  • Individual Comparator Open-drain Outputs
  • 20-Lead 3mm × 4mm QFN

Подробнее о продукте

The LTC2962 series of configurable power supply monitors can supervise systems with up to four supply voltages. One of 16 preset or adjustable voltage monitor thresholds per channel can be selected using external 1% resistors connected to the programming (PG) inputs. The preset voltage thresholds are accurate to ±0.5% over temperature. Positive (+ADJ) and negative (−ADJ) adjustable inputs with a 0.5V threshold allow undervoltage, negative voltage and overvoltage monitoring.

The watchdog (LTC2963 only) and reset timeout periods are adjustable using external capacitors. Accurate voltage thresholds and comparator glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering. The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC input voltage down to 1V.

The flexibility of the LTC2962 family provides the ability to monitor a wide variety of power supply combinations, including multiple supplies of the same voltage, with ±0.5% accuracy.

Applications

  • High Reliability Systems
  • Network, Telecom and Server Systems
  • Automotive Control Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC2964 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь