Обзор

Особенности и преимущества

  • Per-Channel Programmable Output Ranges:
    300mA, 200mA, 100mA, 50mA, 25mA, 12.5mA, 6.25mA and 3.125mA
  • Flexible 2.85V to 33V Supply Voltage
  • 1V Dropout Guaranteed
  • Separate Voltage Supply per Output Channel
  • Internal Switches to Optional Negative Supply
  • Full 16-Bit Resolution at All Ranges
  • Guaranteed Operation −40°C to 125°C
  • Precision (10ppm/°C Max) Internal Reference or External Reference Input
  • Analog Mux Monitors Voltages and Currents
  • A/B Toggle via SPI or Dedicated Pin
  • 1.8V to 5V SPI Serial Interface
  • 5mm × 5mm 32-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC®2662 is a family of five-channel, 16-bit currentsource digital-to-analog converters, providing five highcompliance current source outputs with guaranteed 1V dropout at 200mA. The part supports load voltages of up to 32V. There are eight current ranges, programmable per channel, with full-scale outputs of up to 300mA; and the channels can be paralleled to allow for ultrafine adjustments of large currents, or for combined outputs of up to 1.5A.

A dedicated supply pin is provided for every output channel. Each can be operated from 2.85V to 33V, and internal switches allow any output to be pulled to the optional negative supply.

The LTC2662 includes a precision integrated 1.25V reference (10ppm/°C maximum), with the option to use an external reference.

The SPI/Microwire-compatible 3-wire serial interface operates on logic levels as low as 1.71V at clock rates up to 50MHz.

Applications

  • Tunable Lasers
  • Semiconductor Optical Amplifiers
  • Resistive Heaters
  • Current Mode Biasing
  • Proportional Solenoid Drive

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC2662 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь