Обзор

Особенности и преимущества

  • Software-Selectable Cable Termination for:
    • RS232 (V.28)
    • RS423 (V.10)
    • RS422 (V.11)
    • RS485
    • RS449
    • EIA530
    • EIA530-A
    • V.35
    • V.36
    • X.21
  • Outputs Won’t Load the Line with Power Off

Подробнее о продукте

The LTC1344A features six software-selectable multiprotocol cable terminators. Each terminator can be configured as an RS422 (V.11) 100Ω minimum differential load, V.35 T-network load or an open circuit for use with RS232 (V.28) or RS423 (V.10) transceivers that provide their own termination. When combined with the LTC1543 and LTC1544, the LTC1344A forms a complete software-selectable multiprotocol serial port. A data bus latch feature allows sharing of the select lines between multiple interface ports.

The LTC1344A is similar to the LTC1344 except for a difference in the Mode Selection table.

The LTC1344A is available in a 24-lead SSOP.

Applications

  • Data Networking
  • CSU and DSU
  • Data Routers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1344A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь