Обзор

Особенности и преимущества

  • 2200V/μs Slew Rate
  • 90MHz –3dB Bandwidth (AV = +1)
  • 40MHz Gain-Bandwidth Product
  • 1.6mA Supply Current Per Amplifier
  • C-Load Op Amp Drives all Capacitive Loads
  • ±4.5V to ±16V Operating Supply Range
  • Unity-Gain Stable
  • 10nV/√Hz Input Noise Voltage
  • 400µV Maximum Input Offset Voltage
  • 500nA Maximum Input Bias Current
  • 30nA Maximum Input Offset Current
  • ±13.25V Minimum Output Swing into 1k (±15V Supply)
  • ±3.5V Minimum Output Swing into 500Ω (±5V Supply)
  • 74dB Minimum Open-Loop Gain, RL = 1k
  • 40ns Settling Time to 1%, 10V Step
  • Specified at ±5V and ±15V
  • Single in 5-Lead TSOT-23 Package
  • Dual in 8-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT6274/LT6275 are single/dual low power, high speed, very high slew rate operational amplifiers with outstanding AC and DC performance. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with matched high impedance inputs plus the enhanced slewing performance of a current feedback amplifier. The high slew rate and single stage design provide excellent settling characteristics that make the circuit an ideal choice for data acquisition systems. Each output drives a 1k load to ±13.25V with ±15V supplies and a 500Ω load to ±3.5V on ±5V supplies. The LT6274/LT6275 are stable with any capacitive load making them useful in buffer or cable driving applications.

The LT6274 single op amp is available in a 5-lead TSOT-23 package, and the LT6275 dual op amp is available in an 8-lead MSOP package. They operate with guaranteed specifications over the –40°C to 85°C and –40°C to 125°C temperature ranges.

Applications

  • Wideband Large Signal Amplification
  • Cable Drivers
  • Buffers
  • Automated Test Equipment
  • Data Acquisition Systems
  • Active Filters
  • High Fidelity Video and Audio Amplification

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

lt6274

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT6274 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь