Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain = 10
  • –3dB Bandwidth = 100kHz
  • High Common Mode Voltage Range:
    • ±250V (VS = ±15V)
    • 85V Window (VS = 5V, 0V)
  • Common Mode Rejection Ratio: 60dB Min
  • Input Protection to ±350V
  • Gain Error: 0.8% Max
  • PSRR: 82dB Min
  • High Input Impedance: 2MΩ Differential, 500kΩ Common Mode
  • Micropower: 180µA Max Supply Current
  • Wide Supply Range: 2.7V to 36V
  • Rail-to-Rail Output
  • 8-pin SO and pin FMEA Compatible MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT®1990-10 is a micropower precision difference amplifier with a very high common mode input voltage range, a fixed gain of 10 and 100kHz bandwidth. The LT1990-0 operates over a ±250V common mode voltage range on a ±15V supply. The inputs are fault protected from common mode voltage transients up to ±350V and differential voltages up to ±500V. The LT1990-10 is ideally suited for both high side and low side current or voltage monitoring.

On a single 5V supply, the LT1990-10 has an adjustable 85V input range, 60dB min CMRR and draws less than 180µA supply current. The rail-to-rail output maximizes the dynamic range, especially important for single supplies as low as 2.7V.

The LT1990-10 is specified for single 3V, 5V and ±15V supplies over the industrial temperature range.

The LT1990-10 is available in the 8-pin SO and pin FMEA compatible MSOP packages.

Applications

  • Battery Cell Voltage Monitoring
  • High Voltage Current Sensing
  • Signal Acquisition in Noisy Environments
  • Input Protection
  • Fault Protected Front Ends
  • Level Sensing
  • Isolation

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT1990

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1990-10 Обсуждения

RE: LT1990 for Gain 10 application
7 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LT1990-10 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь