Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage: Operation Up to 72V
  • Synchronizable Operating Frequency and Output Switch Phase for Multiple Controller Systems
  • Fixed Frequency Operation to 350kHz
  • Adaptive and Adjustable Blanking
  • Synchronous Rectifier Driver
  • Local 1% Voltage Reference
  • Undervoltage Lockout Protection with Hysteresis
  • Input Overvoltage Protection
  • Programmable Start Inhibit
  • Transformer Primary Saturation Protection
  • Optocoupler Feedback Support
  • Soft-Start Control

Подробнее о продукте

The LT1681 controller simplifies the design of high power synchronous dual transistor forward DC/DC converters. The part employs fixed frequency current mode control and supports both isolated and nonisolated topologies. The IC drives external N-channel power MOSFETs and operates with input voltages up to 72V.

The LT1681’s operating frequency is programmable and can be synchronized up to 350kHz. Switch phase is also controlled during synchronized operation to accommodate multiple converter systems. Internal logic guarantees 50% maximum duty cycle operation to prevent transformer saturation.

The LT1681 incorporates a soft-start feature that provides a controlled increase in supplied current during start-up and after an undervoltage lockout or overvoltage/overcurrent event.

The part is available in a 20-lead wide SO package to support high voltage pin-to-pin clearance.

Applications

  • Isolated Telecommunication Systems
  • Personal Computers and Peripherals
  • Lead Acid Battery Backup Systems
  • Automotive and Heavy Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT1681

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1681 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь