ADCMP605

Rail-to-Rail LVDS компаратор с очень высоким быстродействием и однополярным питанием 2.5 В - 5.5 В в 12-выводном корпусе LFSCP

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADCMP604/ADCMP605 – это обладающие очень высоким быстродействием компараторы, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices Технологии XFCB2. Эти компараторы исключительно универсальны и просты в применении. Они имеют диапазон входных напряжений от VEE − 0.5 В до VCCI + 0.2 В (rail-to-rail), низкий шум, совместимые с LVDS выходные драйверы, а также совместимые с ТТЛ/КМОП входы фиксации сигнала с регулируемым гистерезисом и/или входы отключения.

Компоненты обладают задержкой распространения 1.5 нс и случайным дрожанием фазы 1 пс, ср.кв. Типичные значения дисперсии при перегрузке и дисперсии скорости нарастания не превышают 50 пс. Гибкая схема питания позволяет компонентам работать с однополярным положительным напряжением питания от +2.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +2.7 В) до +5.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +5.7 В). Раздельные напряжения питания входного и выходного каскадов, а также отсутствие ограничений на последовательность их включения/отключения в ADCMP605, позволяют поддерживать широкий диапазон входных напряжений при одновременном значительном сокращении потребляемой мощности.

Совместимый с LVDS выходной каскад поддерживает работу с любыми стандартными приемниками сигнала LVDS. Входной каскад компаратора обладает защитой от больших перегрузок по входу, а выходы не имеют эффекта обращения фазы при превышении входным сигналом пределов допустимого диапазона. Компонент также имеет функции фиксации сигнала с коротким временем реакции и программируемого гистерезиса, управляемые при помощи одного вывода.

ADCMP604 выпускается в 6-выводном корпусе SC70, а ADCMP605 – в 12-выводном корпусе LFCSP.

Области применения

  • Быстродействующие измерительные приборы
  • Восстановление тактового сигнала и данных
  • Сдвиг или преобразование уровней логических сигналов
  • Импульсная спектроскопия
  • Быстродействующие приемники линий передачи
  • Пороговое детектирование
  • Пиковые детекторы и детекторы перехода через ноль
  • Быстродействующие схемы внешнего запуска
  • Широтно-импульсные модуляторы
  • Генераторы, управляемые током/напряжением
  • Автоматическое тестовое оборудование


    Статус продукта

    icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты

    (1)

    X +

    EVAL-ADCMP605

    EVAL-ADCMP605 Принципиальная схема

    Подробнее о продукте

    Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания ADCMP605.

    Материалы по теме

    X +

    Ресурсы проектирования

    X +

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Обсуждения

    X+

    ADCMP605 Обсуждения

    Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    X+
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.