ADCMP603

Rail-to-Rail ТТЛ/КМОП компаратор с очень высоким быстродействием и однополярным питанием 2.5 В - 5.5 В в 12-выводном корпусе LSCFP

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADCMP603 – это обладающий очень высоким быстродействием компаратор, который производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB2. Этот компаратор исключительно универсален и прост в применении. Он имеет диапазон входных напряжений от VEE − 0.5 В до VCC + 0.2 В (rail-to-rail), низкий шум, совместимые с ТТЛ/КМОП выходные драйверы, а также вход фиксации сигнала с регулируемым гистерезисом и/или вход отключения.

Компонент обладает задержкой распространения 3.5 нс при перегрузке на 10 мВ и типичным потребляемым током 4 мА.

Гибкая схема питания позволяет компоненту работать с однополярным положительным напряжением питания от +2.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +2.8 В) до +5.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +5.8 В). Раздельные напряжения питания входного и выходного каскадов, а также отсутствие ограничений на последовательность их включения/отключения, позволяют поддерживать широкий диапазон входных напряжений, в то же время, обеспечивая независимое управление размахом выходного сигнала и энергопотреблением. Компонент успешно проходит тесты напряжением электростатического разряда 4.5 кВ (модель HBM), а в его спецификации указаны предельные значения токов для всех выводов.

Архитектура совместимого с ТТЛ/КМОП выходного каскада на комплементарных транзисторах обеспечивает заявленные в спецификации временные характеристики при работе с нагрузкой до 5 пФ, а при увеличении емкости характеристики ухудшаются плавно, по линейному закону. Входной каскад компаратора обладает защитой от больших перегрузок по входу, а выходы не имеют эффекта обращения фазы при превышении входным сигналом пределов допустимого диапазона. Компонент также имеет функции фиксации сигнала с коротким временем реакции и программируемого гистерезиса, управляемые при помощи одного вывода.

ADCMP603 выпускается в 12-выводном корпусе LSCFP.

Области применения
    • Быстродействующие измерительные приборы
    • Восстановление тактового сигнала и данных
    • Сдвиг или преобразование уровней логических сигналов
    • Импульсная спектроскопия
    • Быстродействующие приемники линий передачи
    • Пороговое детектирование
    • Пиковые детекторы и детекторы перехода через ноль
    • Быстродействующие схемы внешнего запуска
    • Широтно-импульсные модуляторы
    • Генераторы, управляемые током/напряжением
    • Автоматическое тестовое оборудование

    Статус продукта

    icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты

    (1)

    X +

    EVAL-ADCMP603

    EVAL-ADCMP603 Принципиальная схема

    Подробнее о продукте

    Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания ADCMP603.

    Материалы по теме

    X +

    Ресурсы проектирования

    X +

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Обсуждения

    X+
    Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    X+
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.